Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Product to be discontinued on 30.09.2030. Please do not use for new projects.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
CDVI5.0-ZA - Schraubenbausatz
Stückliste
548444 CDVI5.0-ZA-EB3
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
INFO
Gültig bis
Information
2030-09-30
TNRA2
L
mm
D
11.800 mm
D1
M5
D3
4.750 mm
F3
20.000 mm
K
6.400 mm
R
10.000 mm
SW
8.000 mm
S
1.000 mm
Y
mm
EOLDATE
30.09.2030