Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
CEA01
Bill of material
CEA01-D14-h3-p3
CODE
LX1
A
CZ1
LHJ
BMCL1
YJYH
FJ
FJ1
D
mm
H
h
mm
P
p
mm
L
22 mm
C
7.5 mm
U
7.0 mm
A
3.8 mm
M
M3
LT
Locking torque
0.7 Nm
RT
Rated torque
2.0 Nm
MT
Maximum torque
4.0 Nm
MS
Maximum speed
10000 rpm
MOI
Moment of inertia
1.98x10^-7 kg.m^2
STR
Static torsional rigidity
20 Nm/rad
RD
Radial deviation
0.1 mm
AD1
Angular deviation
1 °
AD
Axial deviation
±0.6 mm
W1
weight
6 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)