Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
CEG01
明细表
CEG01-D55-h15-p15
CODE
LX1
类型
螺钉固定型
CZ1
主体膜片材质
铝合金
CZ2
间隔环材质
尼龙(黑色)
BMCL1
表面处理
阳极氧化
FJ
附件
紧定螺钉
D
mm
H
h
mm
P
p
mm
D1
56 mm
L
60 mm
C
21.0 mm
A
螺钉固定型
10.5 mm
T
M6 mm
M
M6
LT
锁紧扭矩
8 Nm
RT
额定转矩
80 Nm
MT
最大扭矩
160 Nm
MS
最高转速
11000 rpm
MOI
惯性力矩
1x10^-4 kg.m^2
STR
静态扭转刚性
8000 Nm/rad
RD
径向偏差
0.10 mm
AD1
角向偏差
1.0 °
AD
轴向偏差
±0.5 mm
W1
重量
300 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型