Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
CEG01
Bill of material
CEG01-D55-h15-p15
CODE
LX1
A
CZ1
LHJ
CZ2
CZ21
BMCL1
YJYH
FJ
FJ1
D
mm
H
h
mm
P
p
mm
D1
56 mm
L
60 mm
C
21.0 mm
A
10.5 mm
T
M6 mm
M
M6
LT
Locking torque
8 Nm
RT
Rated torque
80 Nm
MT
Maximum torque
160 Nm
MS
Maximum speed
11000 rpm
MOI
Moment of inertia
1x10^-4 kg.m^2
STR
Static torsional rigidity
8000 Nm/rad
RD
Radial deviation
0.10 mm
AD1
Angular deviation
1.0 °
AD
Axial deviation
±0.5 mm
W1
weight
300 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen