Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 9
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
CEL01_21 - Casters, flat-bottom type, heavy load (240 to 430KG)
Bill of material
CEL11-100-P
CODE
Code
TYPE
Bracket type
Flat bottom type
MAT
Bracket material
Q235A
SUR
Bracket surface treatment
Galvanized
SCXS
Bracket brake type
HZB
Bearing
Have
LB
Bearing wheel
Double ball
D
mm
LC
Wheel material
H
mm
F
50 mm
A
118 mm
B
103 mm
C
92 mm
E
76 mm
C1
76 mm
E1
67 mm
DD
d
11 mm
R
mm
R1
mm
R2
mm
RXZK
Allowable load
kg
WEI
weight
kg
LINK
URL
Website connection
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD