Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
CEL06 - 脚轮 中重载型 平底活动型
明细表
CEL06-D75-UR
CODE
代码
CEL06
TYPE
支架类型
平底活动型
MAT
支架材质
Q235A
SUR
支架表面处理
烤漆(黑色)
BRA
支架刹车形式
-
MAT1
轮部材质
拜耳耐磨PU
COL
轮部颜色
橘黄色
BEA
轮部轴承
电机轴承
D
75 mm
CODE1
轮部代号
UR
H
105.5 mm
F
45 mm
A
110 mm
B
85 mm
C
86 mm
C1
80 mm
E
60 mm
DD
d
9 mm
R
69.5 mm
TT
t
6 mm
LOAD
容许载荷
280 kg
WEI
参考重量
2.1 kg
LINK
网页链接
网页链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型