You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
Nederlands
polski
română
slovenčina
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FATH
생성됨: 11.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
Custom tariff numbers included
Automatic dimensions
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Materials included
spare parts informations
ecological informations
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
FATH
099B0811S01
FATH
Connect
90° Connectors
Central Connector
Powered by
CAD모델 선택
{fath/connect/90_connectors/central_connector/cen_butt_conn_b_180_45_asmtab.prj},{NB=099B0811S01},{PARTNR=099B0811S01},{PROFILE=B},{A=31.0},{D=7.1},{B1=18.0},{B=10},{D1=11},{L=75},{SW=4},{N=8},{T1=22},{WEIGHT=28},{ID=125353},{CTN=73269098},{ROHS=../../../pictures/sym_rohs.png},{REACH=../../../pictures/sym_reach.png},{POP=../../../pictures/sym_pop.png},{CFM=../../../pictures/sym_cfm.png},{PPATH=parts/cen_butt_conn_b_180_45_asmtpl.prj},{EAN=4066061004490}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Central Butt Connector B 180° +/-45°
Bill of material
099B0811S01
PARTNR
Part #
099B0811S01
099B0811S01
PROFILE
Profile
B
A
31.0
31.0
mm
D
7.1
7.1
mm
B1
b
18.0
18.0
mm
B
10
10
mm
D1
d
11
11
mm
L
75
75
mm
SW
4
4
N
Slot
8
8
T1
t
22
22
mm
WEIGHT
Weight
28
28
g
ID
ID #
125353
125353
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061004490
4066061004490
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청