Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FATH
描述
Central Butt Connector I 180° +/-45°, Slot 8
明细表
099B0811S04
PARTNR
Part #
099B0811S04
PROFILE
Profile
I
N
Slot
8
A
31.0 mm
D
6.5 mm
D1
Ød
11.0 mm
L
75.0 mm
SW
4 mm
T1
t
20.0 mm
WEIGHT
Weight
25.6 g
ID
ID #
137663
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061059216
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型