Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
FATH
Descrizione
Central Connector B, Bush 9.8 / Slot 10
Lista materiale
099B10101000
PARTNR
Part #
PROFILE
Profile
B
N
Slot
10
A
19.4 mm
B
5.3 mm
B1
b
22.5 mm
D
6.8 mm
D1
Ød
9.8 mm
L
45.6 mm
SW
3 mm
AN
Angle
WEIGHT
Weight
29 g
CTN
Customs tariff number
73269098
ID
ID #
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
EAN
EAN-Code