Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FATH
Descrizione
Central Connector B, Slot 6
Lista materiale
099B060805
PARTNR
Part #
099B060805
PROFILE
Profile
B
N
Slot
6
SW
2.5 mm
L
20.3 mm
B
3.8 mm
B1
b
10.0 mm
T
18.5 mm
D
5.2 mm
D1
Ød
8 mm
A
11 mm
AN
Angle
0° / 90°
WEIGHT
Weight
9.5 g
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ID
ID #
126817
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061004445