Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Honsel-Group
Description
CERTO® Aluminium / Inox A2 Tête plate fermé - Rivet Aveugle Étanches
Nomenclature
Rivet Aveugle Étanches 13902048125/250
ARTNR
Codes articles
BEZ
Description Groupe de produits
HONSEL-Dichtblindniet CERTO® Aluminium/Edelstahl A2 Flachkopf
FORM
Format d'affichage
KB
Plage de serrage
mm
Entrez la valeur pour KB
Plage de serrage
mm
cm
inch
ft
MAT1
Matériau manchon / corps de rivet
Aluminium
MAT2
Broche de matériel
Inox A2
SU
Finition de surface
EN AW-5019 [AlMg5]
AU
Exécution
geschlossen
KO
Forme de la tête
Tête plate
DIN
DIN EN ISO
entsprechend 15973
D
Diamètre de l'arbre (d)
4.8 mm
DB1
Diamètre du trou d'alésage de
4.900 mm
KB1
Plage de serrage de
mm
KB2
Plage de serrage jusqu'à
mm
SL1
Longueur de l'arbre (l)
mm
HK
Hauteur de la tête (k)
1.50 mm
DK
Diamètre de la tête (dk)
9.6 mm
DM
Diamètre de la clou (dm)
2.7 mm
SBK
Min. résistance au cisaillement
2200.0 N
ZBK
Min. résistance á la traction
3100.0 N
ZTN
Numéro des douanes
83082000
ECLS
eCLASS
23120402
INFOPDF
Info
PDF
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés