Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Honsel-Group
Description
CERTO® Inox A2 / Inox A2 Tête plate fermé - Rivet Aveugle Étanches
Nomenclature
Rivet aveugle ouvert OPTO 10908040160
ARTNR
Codes articles
BEZ
Description Groupe de produits
HONSEL-Dichtblindniet CERTO® Edelstahl / Edelstahl Flachkopf
FORM
Format d'affichage
KB
Plage de serrage
mm
Entrez la valeur pour KB
Plage de serrage
mm
cm
inch
ft
MAT1
Matériau manchon / corps de rivet
Inox A2
MAT2
Broche de matériel
Inox C1
SU
Finition de surface
[1.4301]
AU
Exécution
fermé
KO
Forme de la tête
Tête plate
DIN
DIN EN ISO
16585
D
Diamètre de l'arbre (d)
mm
DB1
Diamètre du trou d'alésage de
mm
KB1
Plage de serrage de
mm
KB2
Plage de serrage jusqu'à
mm
SL1
Longueur de l'arbre (l)
mm
HK
Hauteur de la tête (k)
mm
DK
Diamètre de la tête (dk)
mm
DM
Diamètre de la clou (dm)
mm
SBK
Min. résistance au cisaillement
N
ZBK
Min. résistance á la traction
N
KGS
Poids / pcs
kg
M
CAPACITÉ
INFOPDF
Info
PDF
EAN
TKD
+/-0,3
TKH
+/-0,3
ZTN
83082000
ECLS
23120402