Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Cestino portasapone in filo metallico con manico ad angolo universale - Accessori sanitari
Lista materiale
BA40VC370
BNR
Numero d'ordine
BA40VC370
PD
Descrizione del prodotto
BODENSCHATZ Corrimano ad angolo, con cestino di plastica
ARTNR
Numero dell'articolo
104454
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Colore
cromato
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
375 mm
H
altezza
210 mm
L
Lunghezza
121 mm
GW
Altezza d'installazione
0.7 m
NW
Peso netto
0.5 kg
M
Materiale principale della dogana
Messing
CTN
Numero di tariffa doganale CH
8302.4990
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/prodotti/serie-di-prodotti/product/372/corrimano-ad-angolo-con-bacinella-di-sapone/
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD