Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
CETOP HINGE FOR MODEL B - MODEL GL
Bill of material
W0950322008
CODE
Code
W0950322008
DI
Ø Diameter
32 mm
A
26 mm
B
19 mm
C
7 mm
D
10 mm
E
25 mm
F
20 mm
G
32 mm
H
37 mm
I
41 mm
L
18 mm
M
8 mm
N
10 mm
WG
Weight
96 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ダウンロード(CADデータ)