Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
CETOP HINGE FOR MODEL B - MODEL GL
Bill of material
W0950322008
CODE
Code
W0950322008
DI
Ø Diameter
32 mm
A
26 mm
B
19 mm
C
7 mm
D
10 mm
E
25 mm
F
20 mm
G
32 mm
H
37 mm
I
41 mm
L
18 mm
M
8 mm
N
10 mm
WG
Weight
96 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.
下载CAD模型