CF05CB-A30-B30-T5
HEFA
42-棒材板材
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/42-bar_plate/cf05.prj},{NB=CF05CB-A30-B30-T5},{SC=CF05CB},{XN=standard level},{TYPE=PET board, imported},{JG=Circular saw cutting},{MAT=PET},{COLOUR=white},{OP=-20~115℃},{A=30},{B=30},{AB=0~5},{T=5},{INFOTEXT=website},{CO=1.00,1.00,1.00,0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CF05 - PET板-标准级
明细表
CF05CB-A30-B30-T5
CNSORDERNO
型号
CF05CB-A30-B30-T5
CF05CB-A30-B30-T5
SC
系列码
CF05CB
CF05CB
XN
性能
标准级
TYPE
类型
PET板·进口
JG
加工方式
圆锯切割
圆锯切割
MAT
材质
聚对苯二甲酸乙二酯
COLOUR
颜色
白色
白色
OP
使用环境温度
-20~115℃
A
mm
Enter value for A
mm
cm
inch
ft
確定
B
mm
AB
A/B尺寸公差
0~5
0~5
T
5
10
15
20
5
10
15
20
mm
TT
T公差
-
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求