Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CF11A - 电木板-标准级-标准型
明细表
CF11AA-5-A20-B20-T5
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
XN
性能
标准级
TYPE
类型
标准型
MAT
材质
酚醛树脂
YS
颜色
OP
使用环境温度
130℃以下
NHQD
粘合强度
3600 N
WQQD
弯曲强度
120 MPa
CJQD
冲击强度
12 KJ/m^2
MD
密度
1.3~1.4 g/mm^2
GG
规格
A
mm
输入参数值: A
mm
cm
inch
ft
B
mm
输入参数值: B
mm
cm
inch
ft
AB
A/B尺寸公差
+0.2/0
T
5 mm
TT
T公差
±0.3
INFOTEXT
技术资料
官网网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型