CF24AA-3-A15-B15-T3
HEFA
42-bar_plate
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/42-bar_plate/cf24a.prj},{NB=CF24AA-3-A15-B15-T3},{SC=CF24AA},{XN=High temperature and high insulation level},{TYPE=Standard type},{MAT=Inorganic Engineering Composite Materials},{YS=grey},{OP=ordinary temperature~700℃},{DRXS=0.12},{KYQD=400},{KZQD=200},{MD=2.1},{GG=3},{A=15},{B=15},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CF24A - Insulation board - high temperature and high insulation level - standard type
Bill of material
CF24AA-3-A15-B15-T3
CNSORDERNO
CF24AA-3-A15-B15-T3
SC
serials
CF24AA
XN
performance
High temperature and high insulation level
TYPE
Standard type
MAT
material
Inorganic Engineering Composite Materials
YS
colour
grey
OP
Operating ambient temperature
ordinary temperature~700℃
DRXS
thermal conductivity
0.12
W/m.k
KYQD
compressive strength
400
(N/mm^2)at23℃
KZQD
Flexural Strength
200
(N/mm^2)at23℃
MD
density
2.1
g/mm^2
GG
specifications
3
5
10
5P
10P
3
5
10
5P
10P
A
mm
값 입력 A
mm
cm
inch
ft
확인
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
AB
A/B tolerance
+1.0/0
T
3
mm
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청