CF24BA-3-2K-A18-B18-T3-F6-G5-N3
HEFA
42-bar_plate
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/42-bar_plate/cf24b.prj},{NB=CF24BA-3-2K-A18-B18-T3-F6-G5-N3},{SC=CF24BA},{XN=High temperature and high insulation level},{LX=Hole processing type},{CZ=Inorganic Engineering Composite Materials},{YS=grey},{WD=ordinary temperature~700℃},{DRXS=0.12},{KYQD=400},{KZQD=200},{MD=2.1},{GG=3},{KX=2K},{A=18},{B=18},{F=6.0},{G=5.0},{KXZ=-N},{N=3},{Z=0},{AB=},{ABB=0.0},{AC=},{ACC=0.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CF24B - Insulation board - high temperature and high insulation level - hole processing type
Bill of material
CF24BA-3-2K-A18-B18-T3-F6-G5-N3
CNSORDERNO
CF24BA-3-2K-A18-B18-T3-F6-G5-N3
SC
serials
CF24BA
XN
performance
High temperature and high insulation level
LX
type
Hole processing type
CZ
material
Inorganic Engineering Composite Materials
YS
colour
grey
WD
Operating ambient temperature
ordinary temperature~700℃
DRXS
thermal conductivity
0.12
W/m.k
KYQD
compressive strength
400
(N/mm^2)at23℃
KZQD
Flexural Strength
200
(N/mm^2)at23℃
MD
density
2.1
g/mm^2
GG
specifications
3
5
10
5P
10P
3
5
10
5P
10P
KX
pass
2K
2KL
4K
6K
2K
2KL
4K
6K
A
mm
값 입력 A
mm
cm
inch
ft
확인
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
ABT
A/B tolerance
+1.0/0
T
3
mm
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
G
mm
값 입력 G
mm
cm
inch
ft
확인
KXZ
Hole selection
N:Through-hole
N:Through-hole
N
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
mm
Z
0
0
mm
DD
d
3.3
mm
DD1
d1
0.0
mm
HH
h
0
mm
AB
Change the left end hole position
nothing
AB:Change the left end hole position
nothing
AB:Change the left end hole position
ABB
AB
0.0
0.0
mm
AC
Change the lower hole position
nothing
nothing
ACC
AC
0.0
0.0
mm
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청