Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CF28A - 隔热板-高温高隔热级-日本进口材料-标准型
明细表
CF28AA-3-A20-B20-T3
CNSORDERNO
型号
CF28AA-3-A20-B20-T3
SC
系列码
CF28AA
XN
性能
高温高隔热级
TYPE
类型
标准型
MAT
材质
硅酸盐类粘接剂
YS
颜色
白色
OP
使用环境温度
常温~400℃
DRXS
导热系数
0.08 W/m.k
KYQD
抗压强度
182 (N/mm^2)at23℃
KZQD
抗折强度
94 (N/mm^2)at23℃
MD
密度
1.2 g/mm^2
GG
规格
A
mm
输入参数值: A
mm
cm
inch
ft
B
mm
输入参数值: B
mm
cm
inch
ft
AB
A/B尺寸公差
+1.0/0
T
3 mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型