您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CF39AA-A10-B10-T3
HEFA
42-棒材板材
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/42-bar_plate/cf39.prj},{NB=CF39AA-A10-B10-T3},{SC=CF39AA},{XN=standard level},{TYPE=Ceramic board, domestic},{MAT=Aluminum oxide 96},{COLOUR=white},{MAX=1500},{YD=15.7},{BE=310},{TJ=>10¹⁴},{RE=7.7},{DR=21.8},{MD=3.7},{A=10},{B=10},{T=3},{INFOTEXT=website},{CO=0.95,0.95,0.95,0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CF39 - 陶瓷板-标准级
明细表
CF39AA-A10-B10-T3
CNSORDERNO
型号
CF39AA-A10-B10-T3
CF39AA-A10-B10-T3
SC
系列码
CF39AA
CF39AA
XN
性能
标准级
TYPE
类型
陶瓷板·国产
MAT
材质
氧化铝96
氧化铝96
COLOUR
颜色
白色
白色
MAX
最高使用温度(℃)
1500
1500
YD
硬度
15.7
15.7
BE
弯曲强度(MPa)
310
310
TJ
体积电阻(Ω·cm)
>10¹⁴
>10¹⁴
RE
热膨胀系数(10^6/℃)
7.7
7.7
DR
导热系数(W/m·k)
21.8
21.8
MD
密度(g/mm²)
3.7
3.7
A
mm
Enter value for A
mm
cm
inch
ft
確定
B
mm
T
3
5
10
3
5
10
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求