CF40JC-T3.3-A20-B20
HEFA
42-棒材板材
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/42-bar_plate/cf40.prj},{NB=CF40JC-T3.3-A20-B20},{SC=CF40JC},{XN=Standard level},{TYPE=Rectangle},{MAT=High borosilicate glass},{CO=230℃},{MAX=500℃},{T=3.3},{TT=±0.3},{A=20},{AT=±1.0},{B=20},{BT=±1.0},{D=0},{DT=-},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CF40 - 特殊玻璃-标准级
明细表
CF40JC-T3.3-A20-B20
CNSORDERNO
型号
CF40JC-T3.3-A20-B20
CF40JC-T3.3-A20-B20
SC
系列码
CF40JC
CF40JC
XN
性能
标准级
TYPE
类型
矩形
矩形
MAT
材质
高硼硅玻璃
高硼硅玻璃
CO
连续使用耐热温度
230℃
230℃
MAX
最高使用耐热温度
500℃
500℃
T
3.3
5.0
3.3
5.0
mm
TT
T公差
±0.3
A
mm
Enter value for A
mm
cm
inch
ft
確定
AT
A公差
±1.0
±1.0
B
mm
Enter value for B
mm
cm
inch
ft
確定
BT
B公差
±1.0
±1.0
D
0
0
mm
DT
D公差
-
-
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求