Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Elesa+Ganter
Descripción
CFA/SL - Hinges with slotted holes
Lista de materiales
Hinges with slotted holes CFA.65-SL-H
PARTNUMBER
Código
DESCRIPTION
Descripción
ROT
Rotation
°
DIM01
B
64 mm
DIM02
L
65 mm
DIM03
f
40 mm
DIM04
H
23 mm
DIM05
h1
15 mm
DIM06
h2
13.5 mm
DIM07
b1
24 mm
DIM08
d
5 mm
DIM09
b3
10.5 mm
DIM10
h3
6.5 mm
DIM11
b2
6.5 mm
WEIGHT
Masa
60 g
INFOEG
los detalles del producto
los detalles del producto
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD