Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
CFA/SL - Hinges with slotted holes
Bill of material
Hinges with slotted holes CFA.65-SL-H
PARTNUMBER
Code
DESCRIPTION
Description
ROT
Rotation
°
DIM01
B
64 mm
DIM02
L
65 mm
DIM03
f
40 mm
DIM04
H
23 mm
DIM05
h1
15 mm
DIM06
h2
13.5 mm
DIM07
b1
24 mm
DIM08
d
5 mm
DIM09
b3
10.5 mm
DIM10
h3
6.5 mm
DIM11
b2
6.5 mm
WEIGHT
Weight
60 g
INFOEG
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés