Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
CFA/SL - Hinges with slotted holes
Lista materiałowa
Hinges with slotted holes CFA.65-SL-H
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Oznaczenie
ROT
Rotation
°
DIM01
B
64 mm
DIM02
L
65 mm
DIM03
f
40 mm
DIM04
H
23 mm
DIM05
h1
15 mm
DIM06
h2
13.5 mm
DIM07
b1
24 mm
DIM08
d
5 mm
DIM09
b3
10.5 mm
DIM10
h3
6.5 mm
DIM11
b2
6.5 mm
WEIGHT
Weight
60 g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD