Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CFAD153 - A002
Bill of material
CFAD153-0801A002C2AD
CNSTYPECODE
Order code
CFAD153-0801A002C2AD
PIN
No.of Pins per Row
PLATING
Standard Plating
MATERIAL1
Insulator Material
MATERIAL2
Contact Material
PACK
Packing Options
COLOR
Color
M
Dimension Information:M
3.50 mm
L
Dimension Information:L
6.60 mm
L1
Dimension Information:L1
4.56 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)