CFAH18-40
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/cfah_asmtab.prj},{NB=CFAH18-40},{MAT=SUJ2},{DDHH7=18},{D=40},{MP=18x1.5},{B=20},{B1=21.5},{L=58},{DD1=3},{LL=20},{LL1=8},{RR=1.5},{FF=26},{H=6},{NUTW=27.000},{NUTT=15.000},{PPATH=cfah/cfah_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CFAH, CFASH - 凸轮轴承随动器-头部·螺纹部内六角孔型(带润滑脂补充孔)-圆柱弧型-无密封圈型
明细表
CFAH18-40
PN
型号
CFAH18-40
CFAH18-40
MAT
材质
SUJ2
SUJ2
AC
附属品
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
DDHH7
d
18
18
mm
D
40.000
40.000
mm
MP
MxPitch
18x1.5
18x1.5
B
20
20
mm
B1
21.5
21.5
mm
L
58
58
mm
DD1
d1
3
3
mm
LL
l
20
20
mm
LL1
l1
8
8
mm
RR
r
1.5
1.5
mm
FF
f(最小)
26
26
mm
H
6
6
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求