Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
CFAM - ELESA-Charnières avec amortisseur
Nomenclature
Hinges with shock absorber CFAM.67-O-NO-080(0)
CODE
Rèfèrence
DESCRIPTION
Description
ROT
Angle de rotation
°
DIM01
L
67 mm
DIM02
B
55 mm
DIM03
d1
6.5 mm
DIM04
d2
10 mm
DIM05
h2
12.5 mm
DIM06
f
48 mm
DIM07
f1
38 mm
DIM08
H
24 mm
DIM09
h1
12.5 mm
DIM10
h3
6.3 mm
DIM11
b1
15 mm
DIM12
C
4 NM
WEIGHT
Poids
60 g