카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
CFAM - Hinges with shock absorber
Bill of material
Hinges with shock absorber CFAM.67-O-NO-080(0)
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
ROT
Rotation
°
DIM01
L
67 mm
DIM02
B
55 mm
DIM03
d1
6.5 mm
DIM04
d2
10 mm
DIM05
h2
12.5 mm
DIM06
f
48 mm
DIM07
f1
38 mm
DIM08
H
24 mm
DIM09
h1
12.5 mm
DIM10
h3
6.3 mm
DIM11
b1
15 mm
DIM12
C
4 NM
WEIGHT
Weight
60 g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드