Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
CFB-D3 - Serie CFB
Stückliste
CFB-D31D-W1-B8B
SERIE
Serie
CFB
AZIONAMENTO
Betriebsart
NUMEROP
Funktion
CONNESSIONI
Anschlùsse
DIANOM
Durchmesser
MATMEMB
Membran - werkstoffe
W
MATCORPO
Körper werkstoffe
SOLENOIDE
Spulenabmessungen
B8
TENSIONE
Spannungen
A
11 mm
B
30 mm
C
79.6 mm
E
F
23 mm
G
41 mm
SW
17 mm
H
39 mm
I
41 mm
L
30 mm
N
13 mm
M
14 mm
INFO
Infotext
Information
Infotext