Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
CFB. - ELESA-Cerniere
Lista materiale
Cerniere CFB.108 SH-6 (0)
CODE
Codice
422511
DESCRIPTION
Descrizione
CFB.108 SH-6
ROT
Angolo rotazione
°
DIM01
B
45 mm
DIM02
L
109 mm
DIM03
f ± 0.25
72.5 mm
DIM04
f1 ± 0.25
48.2 mm
DIM05
f2 ± 0.25
92.7 mm
DIM06
b1
20.5 mm
DIM07
d
6 mm
DIM08
l1
18 mm
DIM09
l2
27 mm
DIM10
d2
6.0 mm
DIM11
l
10 mm
DIM12
TSP
6.5
WEIGHT
Peso
85 g