카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Hinges for narrow jamb CFBS.75-13 SH-5(0)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Hinges and connections
Plastic hinges
CFBS
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/11/1_plastic_hinges/cfbs/cfbs_asmtab.prj},{NB=Hinges for narrow jamb CFBS.75-13 SH-5(0)},{CODE=422551},{DESCRIPTION=CFBS.75-13 SH-5},{ROT=0},{DIM01=75},{DIM02=18.5},{DIM03=5.5},{DIM04=5.5},{DIM05=34},{DIM06=54},{DIM07=24.0},{DIM08=13.0},{DIM09=17.0},{DIM10=9.0},{DIM11=16.5},{DIM12=19.0},{DIM13=13},{DIM14=14.5},{DIM15=5},{DIM16=4},{WEIGHT=40},{PPATH=cfbs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
CFBS - Hinges for narrow jamb
Bill of material
Hinges for narrow jamb CFBS.75-13 SH-5(0)
CODE
Code
422551
422551
DESCRIPTION
Description
CFBS.75-13 SH-5
CFBS.75-13 SH-5
ROT
Rotation
°
DIM01
L
75
mm
DIM02
B
18.5
mm
DIM03
d1
5.5
mm
DIM04
h2
5.5
mm
DIM05
f±0.25
34
DIM06
f1±0.25
54
DIM07
H
24.0
24.0
mm
DIM08
h1
13.0
13.0
mm
DIM09
h3
17.0
17.0
mm
DIM10
h4
9.0
9.0
mm
DIM11
h5
16.5
16.5
mm
DIM12
h6
19.0
19.0
mm
DIM13
b1
13
mm
DIM14
b2
14.5
mm
DIM15
d
5
mm
DIM16
C#
4
Nm
WEIGHT
Weight
40
40
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청