CFFRUCS8-19
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/cffrucs_asmtab.prj},{NB=CFFRUCS8-19},{MATR=MC Nylon},{MATCF=SUJ2},{DD=8},{D=19},{MP=8x1.25},{M1=8},{PITCH=1.25},{B=11},{B1=12.0},{B1L=0.5},{L=32},{DD1=4.0},{DD2=0},{LL=11.0},{LL1=0},{FF=13.0},{FF1=0.0},{HEXDEPT=2.50},{H01=0.0},{H02=0.0},{H03=0.00},{BAC=13},{TAC=6.8},{PPATH=cffrucs/cffrucs_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CFFRUCS, CFFRUCSS,CFFRUCSP, CFFRUCSSP - 树脂包覆型凸轮轴承随动器 - 压入型 - 平头型 - 头部内六角孔 -
明细表
CFFRUCS8-19
PN
型号
CFFRUCS8-19
CFFRUCS8-19
MATR
树脂材质
MC尼龙(蓝色)
PEEK
MC尼龙(蓝色)
PEEK
MATCF
凸轮轴承随动器材质
SUJ2
相当于SUS440C
SUJ2
相当于SUS440C
DD
d
8
8
mm
D
D选择
19
19
mm
MP
MxPitch
8x1.25
8x1.25
B
11
11
mm
B1
12.0
12.0
mm
L
32
32
mm
DD1
d1
4.0
4.0
mm
DD2
d2
0
0
mm
LL
l
11.0
11.0
mm
LL1
l1
0
0
mm
H
4.0
4.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求