Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 20
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
CFG. - 铰链
明细表
铰链 CFG.60/60 SH-6 (0)
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
ROT
Rotation
°
DIM01
B
mm
DIM02
l
36 mm
DIM03
b1
mm
DIM04
b2
mm
DIM05
f1 +0.25/-0.25
mm
DIM06
f2
mm
DIM07
f3
mm
DIM08
H
16 mm
DIM09
h1
8 mm
DIM10
d
8 mm
DIM11
d3
6.5 mm
DIM12
d4
12.5 mm
WEIGHT
重量
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型