Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 20
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
CFG. - Hinges
Bill of material
Hinges CFG.60/60 SH-6 (0)
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
ROT
Rotation
°
DIM01
B
mm
DIM02
L
36 mm
DIM03
b1
mm
DIM04
b2
mm
DIM05
f1 +0.25/-0.25
mm
DIM06
f2
mm
DIM07
f3
mm
DIM08
H
16 mm
DIM09
h1
8 mm
DIM10
d
8 mm
DIM11
d3
6.5 mm
DIM12
d4
12.5 mm
WEIGHT
Weight
g
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD