Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
CFH. - ELESA-Cerniere
Lista materiale
Cerniere CFH.50 CH-6 (0)
CODE
Codice
DESCRIPTION
Descrizione
ROT
Rotazione
°
DIM01
B
69.5 mm
DIM02
L
50 mm
DIM03
f ± 0.25
30 mm
DIM04
f1 ± 0.25
45.5 mm
DIM05
H
19.5 mm
DIM06
h1
10 mm
DIM07
b1
24 mm
DIM08
d
6 mm
DIM09
d3
mm
DIM10
d5
mm
DIM11
h3
mm
WEIGHT
Peso
g