Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
CFJ-AE-V0-B - ELESA-Cerniere inviolabili
Lista materiale
Cerniere inviolabili CFJ.50-AE-V0-B-M6(0)
CODE
Codice
149061
DESCRIPTION
Descrizione
CFJ.50-AE-V0-B-M6
ROT
Rotazione
°
DIM01
L
50 mm
DIM02
B
70 mm
DIM03
d1
M6
DIM04
h
8 mm
DIM05
H
19.5 mm
DIM06
h1
10 mm
DIM07
b1
23.5 mm
DIM08
C
5 Nm
WEIGHT
Peso
66 g