Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
CFJ-AE-V0-B - ELESA-Charnières inviolables
Nomenclature
Charnières inviolables CFJ.50-AE-V0-B-M6(0)
CODE
Code
149061
DESCRIPTION
Description
CFJ.50-AE-V0-B-M6
ROT
Rotation
°
DIM01
L
50 mm
DIM02
B
70 mm
DIM03
d1
M6
DIM04
h
8 mm
DIM05
H
19.5 mm
DIM06
h1
10 mm
DIM07
b1
23.5 mm
DIM08
C
5 Nm
WEIGHT
Lester
66 g