Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
CFJ-AE-V0-B - Tamperproof hinges
Bill of material
Tamperproof hinges CFJ.50-AE-V0-B-M6(0)
CODE
Code
149061
DESCRIPTION
Description
CFJ.50-AE-V0-B-M6
ROT
Rotation
°
DIM01
L
50 mm
DIM02
B
70 mm
DIM03
d1
M6
DIM04
h
8 mm
DIM05
H
19.5 mm
DIM06
h1
10 mm
DIM07
b1
23.5 mm
DIM08
C
5 Nm
WEIGHT
Weight
66 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)