Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
CFK - False hinge with single body
Bill of material
False hinge with single body CFK.49 SH-5
CODE
Code
424811
DESCRIPTION
Description
CFK.49 SH-5
DIM01
L
49 mm
DIM02
B
48 mm
DIM03
f ± 0.25
31 mm
DIM04
f1 ± 0.25
30 mm
DIM05
H
19 mm
DIM06
h2
11 mm
DIM07
d3
5.5 mm
DIM08
d4
10 mm
WEIGHT
Weight
12 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型