Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
CFL - Hinges
Bill of material
Hinges CFL.102 CH-6
PARTNUMBER
Code
DESCRIPTION
Description
ROT
Rotation
°
DIM01
L
102 mm
DIM02
B
80 mm
DIM03
f ±0.25
72.5 mm
DIM04
f1 ±0.25
49.5 mm
DIM05
H
20.5 mm
DIM06
h1
13 mm
DIM07
b1
35.5 mm
DIM08
d
5 mm
DIM09
d3
mm
DIM10
d5
mm
DIM11
h3
mm
DIM12
C
Nm
WEIGHT
Weight
g
INFOEG
Product details
Product details
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD