Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
CFL - Hinges
Bill of material
Hinges CFL.102 CH-6
PARTNUMBER
Code
DESCRIPTION
Description
ROT
Rotation
°
DIM01
L
102 mm
DIM02
B
80 mm
DIM03
f ±0.25
72.5 mm
DIM04
f1 ±0.25
49.5 mm
DIM05
H
20.5 mm
DIM06
h1
13 mm
DIM07
b1
35.5 mm
DIM08
d
5 mm
DIM09
d3
mm
DIM10
d5
mm
DIM11
h3
mm
DIM12
C
Nm
WEIGHT
Weight
g
INFOEG
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)