Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
CFL - Scharniere
Stückliste
Scharniere CFL.102 CH-6
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
ROT
Rotation
°
DIM01
L
102 mm
DIM02
B
80 mm
DIM03
f ±0.25
72.5 mm
DIM04
f1 ±0.25
49.5 mm
DIM05
H
20.5 mm
DIM06
h1
13 mm
DIM07
b1
35.5 mm
DIM08
d
5 mm
DIM09
d3
mm
DIM10
d5
mm
DIM11
h3
mm
DIM12
C
Nm
WEIGHT
Gewicht
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen