Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
CFL - Zawiasy
Lista materiałowa
Zawiasy CFL.102 CH-6
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Oznaczenie
ROT
Rotation
°
DIM01
L
102 mm
DIM02
B
80 mm
DIM03
f ±0.25
72.5 mm
DIM04
f1 ±0.25
49.5 mm
DIM05
H
20.5 mm
DIM06
h1
13 mm
DIM07
b1
35.5 mm
DIM08
d
5 mm
DIM09
d3
mm
DIM10
d5
mm
DIM11
h3
mm
DIM12
C
Nm
WEIGHT
Weight
g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD