카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Hinges CFMQ.60-45-SH-6(0)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Hinges and connections
Plastic hinges
CFM.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/11/1_plastic_hinges/cfm/cfmq_asmtab.prj},{NB=Hinges CFMQ.60-45-SH-6(0)},{CODE=425812},{DESCRIPTION=CFMQ.60-45-SH-6},{ROT=0},{DIM01=60},{DIM02=70},{DIM033=-},{DIM044=-},{DIM03=34},{DIM04=45},{DIM077=-},{DIM088=-},{DIM05=14.5},{DIM06=8.0},{DIM07=8.0},{DIM1212=-},{DIM08=26.0},{DIM09=26.0},{DIM10=8.0},{DIM11=6.5},{DIM12=12.5},{DIM1818=-},{DIM1919=-},{DIM13=5},{WEIGHT=62},{VERS=2},{L=27.0},{K=2.5},{R=7.0},{L1=7.5},{K1=4.0},{A=14.0},{B=15.0},{NDM=0},{KDM=0.000},{C=4.0},{ROT1=90},{PPATH=cfm_sl_asmtpl.prj},{PRA=9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
CFMQ - ELESA-Hinges
Bill of material
Hinges CFMQ.60-45-SH-6(0)
CODE
Code
425812
DESCRIPTION
Description
CFMQ.60-45-SH-6
ROT
Rotation
°
DIM01
L
60
DIM02
B
70
DIM03
f ±0.25
34
DIM04
f1 ±0.25
45
DIM05
H
14.5
DIM06
h1
8.0
DIM07
h2
8.0
DIM08
b1
26.0
DIM09
b2
26.0
mm
DIM10
d
8.0
DIM11
d3
6.5
DIM12
d4
12.5
DIM13
C SH/CH
5
WEIGHT
Weight
62
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청