Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
CFMQ - Hinges
Спецификация
Hinges CFMQ.60-45-SH-6(0)
PARTNUMBER
Kод
425812
DESCRIPTION
Oписание
CFMQ.60-45-SH-6
ROT
Rotation
°
DIM01
l
60
DIM02
B
70
DIM03
f ±0.25
34
DIM04
f1 ±0.25
45
DIM05
H
14.5
DIM06
h1
8.0
DIM07
h2
7.5
DIM08
b1
26.0
DIM09
b2
26.0 mm
DIM10
d
8.0
DIM11
d3
6.5
DIM12
d4
12.5
DIM13
C SH/CH
5
WEIGHT
Weight
62 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре