Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
CFMY - Hinges for removable doors
Bill of material
Hinges for removable doors NT CFMY.60-SH-8-D
PARTNUMBER
Code
DESCRIPTION
Description
mm
DIM01
L
60.000 mm
DIM02
F
36.000 mm
DIM03
H
15.000 mm
DIM04
h1
8.500 mm
DIM05
h2
8.000 mm
DIM06
b1
26.000 mm
DIM07
d
8.000 mm
DIM08
d3
8.500 mm
DIM09
d4
16.500 mm
DIM10
C
5.000 N*m
WEIGHT
Weight
41.000 g
INFOEG
Product details
Product details
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD