Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
CFMY - Hinges for removable doors
Lista materiałowa
Hinges for removable doors NT CFMY.60-SH-8-D
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Oznaczenie
mm
DIM01
L
60.000 mm
DIM02
F
36.000 mm
DIM03
H
15.000 mm
DIM04
h1
8.500 mm
DIM05
h2
8.000 mm
DIM06
b1
26.000 mm
DIM07
d
8.000 mm
DIM08
d3
8.500 mm
DIM09
d4
16.500 mm
DIM10
C
5.000 N*m
WEIGHT
Weight
41.000 g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD