Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
CFMY - Hinges for removable doors
Malzeme listesi
Hinges for removable doors NT CFMY.60-SH-8-D
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Tanım
mm
DIM01
L
60.000 mm
DIM02
F
36.000 mm
DIM03
H
15.000 mm
DIM04
h1
8.500 mm
DIM05
h2
8.000 mm
DIM06
b1
26.000 mm
DIM07
d
8.000 mm
DIM08
d3
8.500 mm
DIM09
d4
16.500 mm
DIM10
C
5.000 N*m
WEIGHT
Weight
41.000 g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir