Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
CFMY - Scharniere
Stückliste
Scharniere NT CFMY.60-SH-8-D
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
mm
DIM01
L
60.000 mm
DIM02
F
36.000 mm
DIM03
H
15.000 mm
DIM04
h1
8.500 mm
DIM05
h2
8.000 mm
DIM06
b1
26.000 mm
DIM07
d
8.000 mm
DIM08
d3
8.500 mm
DIM09
d4
16.500 mm
DIM10
C
5.000 N*m
WEIGHT
Gewicht
41.000 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen